chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PSM24-LC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
system I/O excom
PSM24-LC
Nr katalogowy 100038122
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
PSM24-LC
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
55,53 zł
Pozycja ogółem
55,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie