chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter do grup montażowych modułów TBEN-S na szynie montażowej DIN
TBNN-S0-DRS-05
Nr katalogowy 6814041
W magazynie
Grupa cenowa
C2
Cennik
333,69 zł
Pozycja ogółem
333,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
TBNN-S0-DRS-05
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Utwórz zapytanie