chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter do grup montażowych modułów TBEN-S na szynie montażowej DIN
TBNN-S0-DRS-10
Nr katalogowy 6814042
W magazynie
Grupa cenowa
C2
Cennik
667,89 zł
Pozycja ogółem
667,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
TBNN-S0-DRS-10
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K