chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TBNN-S0-STD-01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter do konfigurowania grup modułów TBEN-S
TBNN-S0-STD-01
Nr katalogowy 6814043
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
W magazynie
Grupa cenowa
C2
Cennik
60,12 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
TBNN-S0-STD-01
Pozycja ogółem
60,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie