chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Akcesoria dla BL67
BL67-WAS5-THERMO
Nr katalogowy 6827197
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
165,06 zł
Pozycja ogółem
165,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
BL67-WAS5-THERMO
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
60
Certyfikaty
UL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Certyfikaty
UL
Stopień ochrony
IP67