chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
JBBS-57-M801 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
JBBS-57-M801
Nr katalogowy U0206
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1897,70 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Technika połączeniowa
7/8”
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
DeviceNet
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
JBBS-57-M801
Pozycja ogółem
1897,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie