chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
JBBS-57-E421 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
passive junction
JBBS-57-E421
Nr katalogowy U0212-0
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Aplikacja
Dane
Liczba styków
5
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
30
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba portów
4
Port
M12 × 1
Terminal grupy
M12 × 1
Technika połączeniowa
M12
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1087,68 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
JBBS-57-E421
Pozycja ogółem
1087,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie