chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SE-44X-E924 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przemysłowy Ethernet
SE-44X-E924
Nr katalogowy U3-00040
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
75
Connection technology Ethernet
9 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 9
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
9 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 9
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
5766,97 zł
Pozycja ogółem
5766,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
SE-44X-E924
Utwórz zapytanie