chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SE-44M-E924 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przemysłowy Ethernet
SE-44M-E924
Nr katalogowy U3-00775
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
11 992,45 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Connection technology Ethernet
8 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
8 portów + 1 port konfiguracji RS232
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
8 × M12, 4-styk., kodowanie D
Liczba portów Ethernet
8 portów + 1 port konfiguracji RS232
Stopień ochrony
IP67
Pozycja ogółem
11 992,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
SE-44M-E924
Utwórz zapytanie