chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SE20-84X-RJ522 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przemysłowy Ethernet
SE20-84X-RJ522
Nr katalogowy U3-10852
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Connection technology Ethernet
5 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 5
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
5 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 5
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
638,85 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
SE20-84X-RJ522
Pozycja ogółem
638,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie