chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przemysłowy Ethernet
SE20-84XT-RJ822
Nr katalogowy U3-10866
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1091,24 zł
Pozycja ogółem
1091,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
SE20-84XT-RJ822
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Stopień ochrony
IP20