chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przemysłowy Ethernet
SE20-84XT-RJ422-FO
Nr katalogowy U3-10873
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1284,83 zł
Pozycja ogółem
1284,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
SE20-84XT-RJ422-FO
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Connection technology Ethernet
4 × RJ45, 1 × Duplex SC
Liczba portów Ethernet
4 porty + 1 wielożyłowy światłowód
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
4 × RJ45, 1 × Duplex SC
Liczba portów Ethernet
4 porty + 1 wielożyłowy światłowód
Stopień ochrony
IP20