chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
MBD49-T415/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Multibariera, 4-kanałowa
MBD49-T415/EX
Nr katalogowy 6611247
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
Cable gland
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Stopień ochrony
IP66
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
7845,53 zł
Pozycja ogółem
7845,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
MBD49-T415/EX
Utwórz zapytanie