chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MBD48-T415/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Multibariera, 4-kanałowa
MBD48-T415/EX
Nr katalogowy 6611270
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
8241,37 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Stopień ochrony
IP66
Pozycja ogółem
8241,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
MBD48-T415/EX
Utwórz zapytanie