chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MBD40-4R/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Multibariera, 4-kanałowa
MBD40-4R/EX
Nr katalogowy 6611701
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
4799,02 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Certyfikaty
ATEX, IECEx, FM
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX, IECEx, FM
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Stopień ochrony
IP20
Pozycja ogółem
4799,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
MBD40-4R/EX
Utwórz zapytanie