chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Multibariera, 8-kanałowa
MBD40-8R/EX
Nr katalogowy 6611703
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
7015,13 zł
Pozycja ogółem
7015,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
MBD40-8R/EX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Certyfikaty
ATEX, IECEx, FM
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
75
Liczba kanałów
8
Strefa instalacji
strefa 1
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX, IECEx, FM
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Stopień ochrony
IP20