chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
JRBS-40DC-10RV | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP20 z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, 10-kanałowy
JRBS-40DC-10RV
Nr katalogowy 6611835
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
3291,05 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Certyfikaty
ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-50
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
10
Kluczowe cechy
Certyfikaty
ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Stopień ochrony
IP20
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
JRBS-40DC-10RV
Pozycja ogółem
3291,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie