chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DPC-49-HSEFD/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Urządzenie obiektowe HSE
DPC-49-HSEFD/24VDC
Nr katalogowy 6882014
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Strefa instalacji
non-Ex
Technika połączeniowa
Screw terminal
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
7076,26 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
DPC-49-HSEFD/24VDC
Pozycja ogółem
7076,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie