chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kaseta montażowa do systemu DPC
DPC-49-4RMB
Nr katalogowy 6882024
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
5757,90 zł
Pozycja ogółem
5757,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
DPC-49-4RMB
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
non-Ex
Technika połączeniowa
Screw terminal
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Stopień ochrony
IP20