chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
akcesoria dla systemów sieciowych
EG-VA2020/BV67-T103
Nr katalogowy 6884136
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
4574,86 zł
Pozycja ogółem
4574,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
EG-VA2020/BV67-T103
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Aplikacja
Dane
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Technika połączeniowa
Cable gland
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP66