chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator IP66, 8-kanałowy
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Nr katalogowy 6884281
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
4304,85 zł
Pozycja ogółem
4304,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Liczba kanałów
8
Technika połączeniowa
Cable gland
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Stopień ochrony
IP66
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX