chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TBEN-L5-16DOP-01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet
TBEN-L5-16DOP-01
Nr katalogowy 100000759
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Certyfikaty
ATEX strefa 2/22, cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
16
Strefa instalacji
strefa 2, strefa 22
Napięcie wyjścia
24 V DC dla grupy potencjału
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wyjście dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Wyjście dwustanowe
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
TBEN-L5-16DOP-01
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1981,25 zł
Pozycja ogółem
1981,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie