chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BLCDN-4M12S-8DI-P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stacja sieciowa BL Compact dla DeviceNet
BLCDN-4M12S-8DI-P
Nr katalogowy 6811004
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Protokół sieciowy
DeviceNet
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
8
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
DeviceNet
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Signal type
Wejścia dwustanowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1925,21 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
BLCDN-4M12S-8DI-P
Pozycja ogółem
1925,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie