chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wieloprotokołowa stacja sieciowa BL compact dla przemysłowego Ethernet
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC
Nr katalogowy 6811479
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
4804,11 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
1
Technika połączeniowa
M12
Signal type
enkoder, Counter
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Signal type
enkoder, Counter
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC
Pozycja ogółem
4804,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie