chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BLCEN-8M12LT-8XSG-P-8XSG-P | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wieloprotokołowa stacja sieciowa BL compact dla przemysłowego Ethernet
BLCEN-8M12LT-8XSG-P-8XSG-P
Nr katalogowy 6811488
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
8/8
Napięcie wyjścia
24 V DC z napięcia zasilania
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
3983,90 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
BLCEN-8M12LT-8XSG-P-8XSG-P
Pozycja ogółem
3983,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie