chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI-VI | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wieloprotokołowa stacja sieciowa BL compact dla przemysłowego Ethernet
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI-VI
Nr katalogowy 6811503
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie wyjścia
24 V DC
Technika połączeniowa
M12
Signal type
IO-Link, Wejście analogowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Signal type
IO-Link, Wejście analogowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
5359,41 zł
Pozycja ogółem
5359,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI-VI
Utwórz zapytanie