chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SDNB-0404D-0001 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet
SDNB-0404D-0001
Nr katalogowy 6824045
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
8
Napięcie wyjścia
Napięcie obciążenia 20…29 V DC
Technika połączeniowa
M8
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M8
Protokół sieciowy
DeviceNet
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1975,65 zł
Pozycja ogółem
1975,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDNB-0404D-0001
Utwórz zapytanie