chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SDPB-40A-0004 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
SDPB-40A-0004
Nr katalogowy 6824050
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
4
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wejście analogowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wejście analogowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
3148,40 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDPB-40A-0004
Pozycja ogółem
3148,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie