chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-0002
Nr katalogowy 6824056
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
2178,41 zł
Pozycja ogółem
2178,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDPB-0008D-0002
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
8
Napięcie wyjścia
Napięcie obciążenia 20…29 V DC
Technika połączeniowa
M8
Signal type
Wyjście dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M8
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wyjście dwustanowe