chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet
SDNB-0808D-0001
Nr katalogowy 6824169
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
2081,10 zł
Pozycja ogółem
2081,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDNB-0808D-0001
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
16
Napięcie wyjścia
Napięcie obciążenia 20…29 V DC
Technika połączeniowa
M8
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M8
Protokół sieciowy
DeviceNet
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe