chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SDPB-0800D-1004 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
SDPB-0800D-1004
Nr katalogowy 6824410
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
8
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wejścia dwustanowe
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
2057,67 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDPB-0800D-1004
Pozycja ogółem
2057,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie