chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Moduł I/O dla DeviceNet Fieldbus
FDNP-L0808H-TT
Nr katalogowy F0096
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
4544,29 zł
Pozycja ogółem
4544,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
FDNP-L0808H-TT
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
16
Napięcie wyjścia
24 V DC
Technika połączeniowa
M12
Signal type
Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
DeviceNet
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe