chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
REP-DN | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł repeatera dla DeviceNet™
REP-DN
Nr katalogowy F0137
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Aplikacja
Dane
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
REP-DN
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
2526,36 zł
Pozycja ogółem
2526,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie