chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BL67-B-1M12 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
moduł bazowy BL67
BL67-B-1M12
Nr katalogowy 6827185
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Złącze A
Gniazdo żeńskie, M12 × 1, Gwintowane
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Technika połączeniowa
M12
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Stopień ochrony
IP67
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Systemy I/O
BL67-B-1M12
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
241,99 zł
Pozycja ogółem
241,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie