chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
IVU2PTGG08
Nr katalogowy 3090753
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
10 800,34 zł
Pozycja ogółem
10 800,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Wartość w kodzie gray
Napięcie zasilania
DC
Focal distance (mm)
8
Rodzaj światła
zielony
Resolution
752 × 480 pikseli
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Focal distance (mm)
8
Rodzaj światła
zielony
Resolution
752 × 480 pikseli
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Czujniki wizyjne
IVU2PTGG08