chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
PPROMCAMQ
Nr katalogowy 3010566
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
11 488,63 zł
Pozycja ogółem
11 488,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kamery wizyjne
PPROMCAMQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Resolution
640 × 480 pikseli
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pikseli