chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PPROMCAM1.3Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
PPROMCAM1.3Q
Nr katalogowy 3010568
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Focal distance (mm)
6
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
15 815,71 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kamery wizyjne
PPROMCAM1.3Q
Pozycja ogółem
15 815,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie