chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
P4O1.3R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
P4O1.3R
Nr katalogowy 3075316
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Wykonanie wielofunkcyjne
Napięcie zasilania
DC
Resolution
1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 × 1024 piksele
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
44 145,28 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kamery wizyjne
P4O1.3R
Pozycja ogółem
44 145,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie