chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przetwarzanie obrazu
PPROCAM1.3
Nr katalogowy 3076585
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
14 504,02 zł
Pozycja ogółem
14 504,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kamery wizyjne
PPROCAM1.3
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Focal distance (mm)
6
Resolution
1280 × 1024 piksele
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 × 1024 piksele