chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PPROCAMCQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwarzanie obrazu
PPROCAMCQ
Nr katalogowy 3083484
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Focal distance (mm)
8
Resolution
752 × 480 pikseli
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
752 × 480 pikseli
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
17 866,17 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kamery wizyjne
PPROCAMCQ
Pozycja ogółem
17 866,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie