chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przetwarzanie obrazu
PPROCTL
Nr katalogowy 3075315
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
20 911,72 zł
Pozycja ogółem
20 911,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Typ złącza
Zdejmowalne terminale śrubowe
Materiał obudowy
Metal
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Napięcie zasilania
DC
Resolution
640 × 480 pikseli
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Resolution
640 × 480 pikseli
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Kontrolery wizyjne
PPROCTL