chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDWRM62X62W | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System wizyjny
LEDWRM62X62W
Nr katalogowy 3012403
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
biały
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1995,01 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDWRM62X62W
Pozycja ogółem
1995,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie