chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System wizyjny
LEDWLA435AD6-XQ
Nr katalogowy 3013983
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
12 438,47 zł
Pozycja ogółem
12 438,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDWLA435AD6-XQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Kąt wiązki
6,5 °
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
474 x 76 x 34.9 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
biały
Stopień ochrony
IP68