chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDILA580XD6-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDILA580XD6-XQ
Nr katalogowy 3014970
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Kąt wiązki
6,5 °
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
623.6 x 59.4 x 32.6 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP50
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9669,36 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDILA580XD6-XQ
Pozycja ogółem
9669,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie