chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDGA70XD5-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDGA70XD5-XQ
Nr katalogowy 3016020
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3790,31 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal niskowęglowa
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
zielony
Stopień ochrony
IP50
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDGA70XD5-XQ
Pozycja ogółem
3790,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie