chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System wizyjny
LEDIA70SSD5-XQ
Nr katalogowy 3016234
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9913,90 zł
Pozycja ogółem
9913,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDIA70SSD5-XQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
102 x 91 x 28.2 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP68