chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDRA70SSD5-PQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDRA70SSD5-PQ
Nr katalogowy 3016236
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
12 197,24 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
102 x 91 x 28.2 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP68
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDRA70SSD5-PQ
Pozycja ogółem
12 197,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie