chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDGR70XD5-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDGR70XD5-XQ
Nr katalogowy 3017257
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
76.2 x 76.2 x 38.7 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
zielony
Stopień ochrony
IP50
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3382,75 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDGR70XD5-XQ
Pozycja ogółem
3382,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie