chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LEDUV395R70XD5-XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDUV395R70XD5-XQ
Nr katalogowy 3019874
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
UV
Wymiary konstrukcji
76.2 x 76.2 x 63 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
UV
Stopień ochrony
IP50
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4157,11 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDUV395R70XD5-XQ
Pozycja ogółem
4157,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie