chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LEDUV395R70XD5-PM | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System wizyjny
LEDUV395R70XD5-PM
Nr katalogowy 3019881
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla (m)
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
oświetlenie strefowe
Rodzaj światła
UV
Wymiary konstrukcji
76.2 x 76.2 x 63 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj światła
UV
Stopień ochrony
IP50
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5209,08 zł
home
Turck-Shop
Systemy wizyjne
Oświetlenie wizyjne
LEDUV395R70XD5-PM
Pozycja ogółem
5209,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie